EcoStruxure Power Commission
A Digitális elosztó-üzembe helyező alkalmazás Az EcoStruxure Power Commission egy átfogó szoftverként biztosítja a hatékony beállítási, tesztelési és üzembe helyezési funkciókat, kisfeszültségű elosztókra és azok készülékeire.A EcoStruxure termékcsalád részeRészletek megtekintése 
EcoStruxure Power Device
Egyetlen okostelefonos applikáció a kisfeszültségű MasterPact MTZ és középfeszültségű Easergy védelmi készülékek távoli felügyeletére és működtetésére Az EcoStruxure Power Device alkalmazásnak köszönhetően egyetlen felületen felügyelheti és kezelheti középfeszültségű berendezéseit és kisfeszültségű fő megszakítóit. Az okostelefonos alkalmazás biztonságos hozzáférést nyújt a feljogosított személyzetnek a legalapvetőbb élő adatokhoz (teljesítmény, hiba jelenségek, stb...) és akár lehetőséget biztosít a berendezések kellő távolságból való kapcsolására is.Részletek megtekintése 
Easergy Thermal Connect
Okostelefonos alkalmazás a középfeszültségű berendezések kábel- és gyűjtősín csatlakozásainak távoli hőmérséklet-felügyeletére Az Easergy Thermal Connect app lehetőséget biztosít a középfeszültségű berendezésekben lévő Easergy TH110 vezeték nélküli hőmérséklet szenzorok kiolvasására. A kábel- és gyűjtősín hőmérséklet adatok pár érintéssel elérhetők minden Android rendszerű okostelefonnal a telefonra csatlakoztatott Zigbee vevőegység segítségével.Részletek megtekintése 
ION Setup 3.0
Mérőeszköz konfigurációs és ellenőrző segédprogramok Mérőeszköz konfigurációs és ellenőrző segédprogramA PowerLogic™ termékcsalád részeRészletek megtekintése 
Easergy Pro
Mérnöki szoftver az Easergy védelmi relékhez Az eSetup Easergy Pro komplett eszközkészletet biztosít az Easergy P1, P3 és P5 védelmi relék konfigurálásához, paraméterezéséhez és üzembe helyezéséhez. Az Intuitív és felhasználóbarát felület egyszerűen végig vezeti a felhasználót a mérnöki feladatokon, az üzembehelyezési folyamatokon és támogatást biztosít az üzemeltetés soránA PowerLogic™ termékcsalád részeRészletek megtekintése 
MiCOM S1 Studio
Micom paraméterező szoftver Easergy Studio olyan paraméterező szoftver, amely integrált konfigurációs és felügyeleti funkciókat kínál az Easergy MiCOM eszközök számára.A PowerLogic™ termékcsalád részeRészletek megtekintése 
Vamp Software
VAMPSET paraméterező és konfigurációs eszköz A felhasználóbarát és ingyenes VAMPSET szoftver lehetővé teszi a védelmi paraméterek beállítását és a védelmi relék konfigurálását.A PowerLogic™ termékcsalád részeRészletek megtekintése