![Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MCADID0000907_3D-CAD&p_File_Type=big%20Thumbnail&default_image=DefaultProductImage.jpg)
Variable Speed Drive, 11kW / 7.5kW 3 Phase 380V - 3D CAD
Tanggal:
11 Januari 2022 | Mengetik:
CAD
Versi:
1.0
dokumen Referensi:
MCADID0000907_3D-CAD
File
Nama file | ||
MCADID0000907.pdf | | |
MCADID0000907_2D-back.dwg | | |
MCADID0000907_2D-back.dxf | | |
MCADID0000907_2D-bottom.dwg | | |
MCADID0000907_2D-bottom.dxf | | |
MCADID0000907_2D-front.dwg | | |
MCADID0000907_2D-front.dxf | | |
MCADID0000907_2D-isometric.dwg | | |
MCADID0000907_2D-isometric.dxf | | |
MCADID0000907_2D-left.dwg | | |
MCADID0000907_2D-left.dxf | | |
MCADID0000907_2D-right.dwg | | |
MCADID0000907_2D-right.dxf | | |
MCADID0000907_2D-top.dwg | | |
MCADID0000907_2D-top.dxf | | |
MCADID0000907_3D-simplified.stp | |
Produk terkait
Rentang produk:
-
Easy Altivar 310