Temukan Lexium PAS, PAD
Temukan Lexium PAS, PAD
Sumbu portal dengan pembawa yang dapat bergerak dan sumbu tetap

Sumbu portal siap-pasang dengan penggerak sabuk bergigi dan pemandu linear pada desain drive yang berbeda. Profil sumbu tetap di tempatnya dan beban dipasang pada pasangan kereta yang dapat digerakkan atau kereta tunggal. Sumbu portal idealnya cocok untuk mengangkut beban berat dengan langkah pendek dan panjang.
Manfaat Lexium PAS, PAD
Manfaat Lexium PAS, PAD
Multiplisitas
Desainnya berbeda dalam jumlah dan jenis sabuk bergigi dengan penggerak atau sekrup bola untuk mendorong pembawa dan sistem pemandu dengan roda atau bantalan bola.
Fleksibilitas lebih
Setiap pembawa, masing-masing didorong dengan sabuk bergigi untuk gerakan independen dari kereta.
Mudah dipasang
Motor dapat diganti kurang dari 5 menit, berkat modul penyambungan standar.
Sangat kompatibel
Sumbu kompatibel tanpa memandang tipe (sekrup bola atau sabuk bergigi).
Fitur Lexium PAS, PAD
Fitur Lexium PAS, PAD
Sumbu portal Lexium PAS B dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan penempatan beban berat dalam jarak jauh dengan kinerja yang sangat dinamis seperti penanganan material, mesin palet, pelabelan, dan pengerekan.
- Panjang langkah besar hingga 5500 mm.
- Dinamika tinggi dengan torsi penggerak 110 Nm.
- kecepatan pemosisian hingga 8 m/detik.
- Blok drive dan akhir sama. Komponen drive dan output tambahan dapat dipasang dengan penyambungan atau journal poros di kedua ujung.
Sumbu portal Lexium PAS S dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan penempatan presisi beban berat pada kecepatan rendah ke sedang dan tingkat tinggi seperti memotong, permesinan, optik, dan pengukuran.
- Panjang langkah hingga 3000 mm.
- Sekrup bola hingga kecepatan 3000 rpm.
- Gaya umpan tinggi dan kekakuan.
- Langkah dicapai per milimeter.
- Pembawa dengan lubang berulir dan terpusat untuk pemasangan beban reproduksi.
- Nipple pelumas yang dapat dipertukarkan, misalnya, untuk memasang sistem pelumasan otomatis.
- Perakitan motor dan transmisi melalui sistem kopling yang fleksibel di kedua sisi blok akhir.
- Sensor dapat bergerak di slot T.
- Solusi khusus yang disesuaikan berdasarkan permintaan.
Penggunaan
Pengemasan dan pelabelan
Pelajari selengkapnyaPenanganan material
Jelajahi selengkapnya