APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW, Rack/Tower, 230V, 2x IEC C13+1x IEC C19+Hard wire 3-wire (H+N+E) outlets, Network Card, W/O rail kit
SRTG8KXLI
8kVA/8kW double-conversion on-line pure sine wave rack/tower UPS
Ideal for servers, storage, voice/data networks, medical labs, and light industrial applications
Rack/tower convertible (SRTGRK1 rail kit sold separately)
1-Year Secure Network Management Card subscription included
Add up to 4 external battery packs (SRTG192XLBP4) for extended runtime
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
31 871 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Konten papan kardus daur ulang minimal 70% (50% di AS). Beberapa pesanan mungkin termasuk karton yang tidak didaur ulang sampai saham habis.
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
Perhitungan potensi daur ulang bergantung pada skenario "Prancis - bagian-bagian dihancurkan" dari TR62635, yang mempertimbangkan semua bagian dalam produk dan potensi daur ulang bahan-bahannya. Kami menyadari bahwa hal ini mungkin tidak selalu memungkinkan perbandingan dengan penawaran pesaing lain di pasar dan sedang menunggu standar umum yang akan diterbitkan pada akhir tahun 2026.
31
Take-back
Apakah produk telah disertakan dalam program ambil kembali global. Beberapa produk dapat diambil di beberapa geografi, pastikan produk tersebut tersedia di negara Anda.
No
+ Lifecycle Services
Urutkan berdasar:
WASSEMUPS-3R-SB-00
WUPGASSEM7-UG-01