APC Easy UPS On-Line, 10kVA/10kW, Rackmount 4U, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD, W/O rail kit
SRV10KRI
10kVA/10kW double-conversion on-line pure sine wave 4U rackmount UPS
High operating efficiency in energy-saving ECO mode
Prolonged battery life with intelligent temperature-compensated charging
Easy-to-read LCD interface for detailed and accurate information on UPS status
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
726 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Konten papan kardus daur ulang minimal 70% (50% di AS). Beberapa pesanan mungkin termasuk karton yang tidak didaur ulang sampai saham habis.
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
Perhitungan potensi daur ulang bergantung pada skenario "Prancis - bagian-bagian dihancurkan" dari TR62635, yang mempertimbangkan semua bagian dalam produk dan potensi daur ulang bahan-bahannya. Kami menyadari bahwa hal ini mungkin tidak selalu memungkinkan perbandingan dengan penawaran pesaing lain di pasar dan sedang menunggu standar umum yang akan diterbitkan pada akhir tahun 2026.
48
Take-back
Apakah produk telah disertakan dalam program ambil kembali global. Beberapa produk dapat diambil di beberapa geografi, pastikan produk tersebut tersedia di negara Anda.
No
+ Lifecycle Services
Urutkan berdasar:
ECRESS1PH1YSRV05
WBEXTWAR1YR-SE-06