+ 4
1 video
Empty pendant control station, Harmony XAC, plastic, yellow, 2 cut outs
XACA02
Impact- and stain resistant enclosure for a sustained appearance despite rough usage conditions
Eliminates the need to drill multiple 22mm holes in the machine and system
Impact- and stain resistant enclosure for a sustained appearance despite rough usage conditions
Can be retrofitted with all 22 mm push-buttons, pilot lights, selector switches and joysticks
Wide range of operating temperatures from -25°C to 70°C allows versatility in usage of product
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
3 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Konten papan kardus daur ulang minimal 70% (50% di AS). Beberapa pesanan mungkin termasuk karton yang tidak didaur ulang sampai saham habis.
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
Perhitungan potensi daur ulang bergantung pada skenario "Prancis - bagian-bagian dihancurkan" dari TR62635, yang mempertimbangkan semua bagian dalam produk dan potensi daur ulang bahan-bahannya. Kami menyadari bahwa hal ini mungkin tidak selalu memungkinkan perbandingan dengan penawaran pesaing lain di pasar dan sedang menunggu standar umum yang akan diterbitkan pada akhir tahun 2026.
32
Take-back
Apakah produk telah disertakan dalam program ambil kembali global. Beberapa produk dapat diambil di beberapa geografi, pastikan produk tersebut tersedia di negara Anda.
No