Gulir gambar untuk memperbesar
+ 4
2 video
Control station, Harmony XAW ATEX D, plastic, start stop function, 2 flush push buttons, green, red, 1NO+1NC, ATEX
XAWG210EX
Class II conforming to IEC 60536
Hazardous area classification - zone 21-22
IP65 degree of protection
Wide range of operating temperature from -20°C to 60°C
Keberlanjutan
Green PremiumTM label adalah komitmen Schneider Electric untuk memberikan produk dengan performa lingkungan terbaik di kelasnya. Green Premium menjanjikan kepatuhan pada peraturan terbaru, transparansi pada dampak lingkungan, serta produk melingkar dan rendah CO2.
Panduan untuk menilai keberlanjutan produk adalah laporan resmi yang menjelaskan standar label lingkungan global dan bagaimana menafsirkan deklarasi lingkungan.
Panduan untuk menilai keberlanjutan produk adalah laporan resmi yang menjelaskan standar label lingkungan global dan bagaimana menafsirkan deklarasi lingkungan.