Dengan meningkatnya permintaan listrik dan biaya energi, persyaratan untuk perlindungan daya yang berkelanjutan, sangat tersedia, dan teroptimasi biaya semakin mendesak setiap hari. eConversion adalah mode operasi efisiensi tinggi yang melakukan pengurangan 3x dalam konsumsi energi UPS dengan meningkatkan efisiensi UPS seri Galaxy V hingga 99%.
Capai penghematan ini dengan perlindungan maksimum – mode eConversion memenuhi peringkat kinerja terbaik yang sama seperti Konversi Ganda dan telah terbukti dapat beradaptasi dengan baik untuk pusat data dan aplikasi bisnis penting.

Ribuan pelanggan telah menerapkan eConversion untuk melindungi beban kritis mereka. Setelah pengalaman lapangan beberapa tahun, eConversion telah dipilih sebagai mode default untuk seri Galaxy V.
Visualisasikan penghematan listrik dan pengurangan emisi karbon Anda dengan Kalkulator Penghematan eConversion kami. Perjalanan Anda menuju keberlanjutan dimulai di sini.
Video Cara Menggunakan
eConversion Langsung dari Lab 1: Peningkatkan efisiensi yang diamati ketika menggunakan eConversion
eConversion Langsung dari Lab 2: Cara sistem bekerja apabila terjadi pemadaman listrik
eConversion Langsung dari Lab 3: Cara eConversion melakukan koreksi faktor daya masuk
Fitur utama
Perlindungan terbaik sesuai dengan Konversi Ganda: Kinerja eConversion telah disertifikasi terbaik per IEC® 62040-3. Kinerja bersertifikasi pihak ketiga: eConversion adalah mode efisiensi tinggi pertama yang diverifikasi UL. Perlindungan beban yang sangat baik, termasuk desain transfer tanpa jeda yang dipatenkan: UPS Anda terus memberikan koreksi faktor daya masuk, penyaringan harmonik, dan transfer tanpa jeda ke mode konversi ganda atau operasi baterai. Pengisian baterai secara terus menerus: Dengan mode eConversion, baterai siap digunakan saat Anda memerlukan waktu pengoperasian. Perlindungan kesalahan hulu: Memberikan daya berkualitas tinggi berarti perlindungan terhadap korsleting pada masukan dan keluaran, termasuk perlindungan korsleting pada masukan kami yang dipatenkan.
Peningkatan efisiensi khusus + 2%: Semua pengukuran Seri galaxy V menunjukkan peningkatan efisiensi 2% khusus ketika menggunakan eConversion, hingga peningkatan 3,8% bergantung pada produk dan konfigurasi.Sumber daya tambahan
UPS seri Galaxy V yang Kompatibel
Perlu bantuan?
Pemilih produk
Temukan produk dan aksesoris yang tepat untuk aplikasi Anda secara cepat dan mudah.
Dapatkan Penawaran Harga
Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.
Tempat pembelian
Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.
Pusat Bantuan
Temukan sumber daya dukungan untuk seluruh kebutuhan Anda, di satu tempat.
Bagaimana mode eConversion dapat memberikan perlindungan efisiensi tinggi yang berkelanjutan untuk UPS 3 fase Seri Galaxy V?
Mode eConversion Schneider Electric memberikan perlindungan beban yang sangat baik, mengurangi konsumsi listrik, dan memenuhi tujuan keberlanjutan Anda dengan kepatuhan terbaik efisiensi tinggi yang dipatenkan untuk UPS seri Galaxy V. Sebagai pemimpin teknologi industri dengan keahlian IoT dan analitik data, Schneider Electric memberdayakan Anda dengan perlindungan daya yang berkelanjutan, sangat tersedia, dan biaya teroptimasi melalui eConversion yang memastikan pengurangan 3x dalam konsumsi energi UPS dengan meningkatkan efisiensi UPS seri Galaxy V hingga 99%.
Temukan arsitektur EcoStruxure kami apabila UPS Galaxy VX mendukung beban pelanggan dengan kemungkinan untuk berfungsi pada efisiensi 99% dengan mode eConversion, membebaskan energi yang dapat dialihkan ke tempat lain. Jelajahi Kalkulator Penghematan eConversion untuk memvisualisasikan penghematan listrik dan pengurangan emisi karbon dalam perjalanan Anda menuju keberlanjutan. Mode eConversion kami yang dipatenkan memastikan bahwa inverter daya terus berfungsi untuk melakukan pengondisian saluran yang diperlukan sambil terus mengisi baterai UPS.