Solusi daya yang aman dan pintar meningkatkan kontrol terhadap distribusi listrik tegangan menengah dan rendah. Solusi daya yang aman memastikan pasokan daya yang andal ke peralatan kritis.
Sekitar 15% dari total pengeluaran energi untuk utilitas air/air limbah adalah listrik, yang digunakan untuk memompa jaringan air dan air limbah.
Solusi & Manfaat
Menyesuaikan dengan arsitektur Anda untuk memastikan kontinuitas layanan. Selain itu, mengamankan pengaliran daya dengan manajemen generator cadangan dan uninterruptible power supply (UPS). Lapisan perlindungan tambahan ini menjaga agar peralatan kritis jaringan tetap berjalan dan terlindung dari kehilangan data.
> Meningkatkan keandalan > Mengoptimalkan kualitas daya > Mengurangi biaya energi > Mengoptimalkan penggunaan energi
Masterpact MTZ
Pemutus daya Masterpact MTZ menjadi yang terdepan dalam waktu aktif daya dan efisiensi energi. Dikembangkan dari serangkaian produk Masterpact dengan kinerja, keandalan, dan keselamatan legendaris, circuit breaker Masterpact MTZ Siap Menghadapi Masa Depan.
Brosur
Premset: Inovasi untuk distribusi tegangan menengah
Risiko gangguan daya dapat mengakibatkan masalah kesehatan publik atau kerusakan lingkungan dan dapat menimbulkan biaya kontaminasi yang mahal di pasar air yang kompetitif dan terbatas oleh biaya.
Solusi & Manfaat
Desainer dan operator jaringan listrik pada jaringan air limbah harus memastikan daya yang berkualitas tinggi dan aman untuk seluruh proses kritis sekaligus menjalankan dan menjaga distribusi air limbah yang aman dan andal.
> Menjaga kontinuitas daya > Menjadi Host Infrastruktur IT
Jelajahi Easy UPS 3S
Easy UPS 3S merupakan kombinasi yang tidak lazim antara desain dengan ukuran fisik optimal dan fitur-fitur canggih, melindungi peralatan kritis di banyak lingkungan dari kerusakan akibat gangguan, lonjakan, dan naik-turunnya daya. Unit ini menghasilkan efisiensi sebesar 96 persen pada mode konversi ganda dan bisa bertambah hingga 99% dengan Mode ECO yang hemat energi.
Galaxy efisiensi
Mengoptimalkan pengeluaran operasional, mengelola risiko, dan memelihara kapital. Galaxy VX dengan ECOnversion menyediakan perlindungan daya sesuai kebutuhan, fleksibel, dan efisien, sejalan dengan tuntutan infrastruktur kritis saat ini.
Brosur
Temukan solusi daya aman kami untuk air dan air limbah.
Layanan siklus operasional dirancang agar Anda dapat memilih tingkat keahlian dan sumber daya yang Anda perlukan untuk menjaga proses tetap dalam kinerja operasional terbaik.