シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

シュナイダーエレクトリック、リチウムイオンバッテリーを接続可能なクラス最小設置面積の三相無停電電源装置(UPS) Galaxy VLを発売

  • 50kW単位で拡張可能なモジュラー形式の三相UPS
  • 設置面積は業界平均*¹の半分以下、更に標準リチウムイオンバッテリー採用により最大70%設置面積を削減*²
  • ライブスワップ機能によりUPSから負荷へ電力を供給しながらパワーモジュールを増設可能
  • ECOnversion™モードにより最大99%の運転効率を実現

エネルギーマネジメントおよびオートメーションにおけるデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、三相UPS「Galaxy VL」(200-500kW 、400V)を本日発表しました。設置面積を最小限まで抑えた本製品は、UPS更新時に大容量化を検討、UPS設置スペースに限りがある場合、また、総所有コスト(TCO)最小化のため負荷容量の増加に合わせてUPS容量を増やしたい場合に、特に最適なUPSとなっています。

 

 

Galaxy VLの設置面積はわずか0.8㎡で、500kVA容量クラスのUPSとして業界平均*¹の半分以下です。UPS容量は200kWから最大500kWまで対応し、IT負荷の増加に合わせて50kW単位でのパワーモジュールを増設できるため、ビジネス状況に応じてUPSを拡張することができます。

さらにGalaxy VLは、UPS運転中にパワーモジュールを交換できる機能、ライブスワップを採用しました。パワーモジュール交換時でも、UPS停止や外部バイパス回路への切替が不要なため、計画外の負荷停止を発生させないことから、ビジネスの継続性を高めることができます。

高いエネルギー変換効率を誇るGalaxy VLは、UPSのイノベーションを新たな次元で実現する新製品であり、設置面積と総所有コスト(TCO)を最小限に抑えながら、お客様のビジネスの成長に貢献できるよう設計されています。また、これからのデータセンターに求められる、適応性やレジリエンス、高効率、持続可能性などのご要望に応えられる機能を備えています。

Galaxy VLのベネフィット

  • ITスペースの最大化: Galaxy VLは、クラス最小設置面積0.8㎡を実現。データセンターの貴重なスペース占有を最小限に抑え、ITスペースの最大化に貢献。さらに、オプションの標準リチウムイオンバッテリーを採用することで、従来の鉛バッテリーと比較し、最大70%設置面積を削減*²。
  • 総所有コスト(TCO)低減: IT負荷容量の増加に応じてUPS容量を拡張できるため、過剰な初期設備投資を防止。さらにGalaxy VLでは、ECOnversionモードにより、最大99%の電力効率を実現。高効率運転モードを使用することでエネルギー消費量を小さくし、総所有コスト(TCO)を低減。
  • 環境負荷低減:電力損失が非常に少ないため、二酸化炭素の排出量を削減。またGalaxy VLは、シュナイダーエレクトリック独自の環境負荷低減基準を遵守したGreen Premium製品であるため、調達段階から環境負荷低減に貢献。
  • EcoStruxureによる信頼性の向上:シュナイダーエレクトリックが提供するオープンで相互運用可能なIoTプラットフォーム「EcoStruxure」へ接続することで、UPSを含むITインフラストラクチャの遠隔監視や管理、またシュナイダーエレクトリックによる24時間無休の監視サービスサポートが利用可能。

 

なお、413日時点では、三相4線式モデルのみの提供となります。三相3線式モデルは、5月下旬の発売を予定しています。

 

Galaxy VLについての詳細はWebページをご覧ください。

 

*1:500kWモジュラー式UPSを提供する世界トップ9社の平均値(過去3年間に公表されたUPS市場データに基づく)

*2:海外での開発テストおよび導入事例における実績数値です。数値は使用環境や運転環境により異なる場合があります。

Wiztrustブロックチェーン認定プラットフォームの導入

2019年10月2日から、シュナイダーエレクトリックは通信の安全性を確保するために、コンテンツについてWiztrustから認定を受けています。コーポレートコミュニケーションについては、WebサイトWiztrust.comで、信頼性を確認できます。
プレスリリースを表示 (pdf, 185 kb) 新しいウィンドウで開きます。
このページを共有する: