シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100V, (8) 5-15

AP7800B

8つのNEMA 5-15Rコンセントを備え、広範囲の電力分配が可能
多様なラック構成に適応する横置き設計で、スペースを節約
最大15A・120Vの電力分配に対応し、安定した電力供給を実現します
コード保持ブラケット、工具不要の取り付けキット付属、簡単設置
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
1222
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
エネルギー効率の最適化
information_stroke
本製品のエネルギー効率は、市場平均または前世代の製品と比べて少なくとも10%優れています。
省エネ製品
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。