メインコンテンツにスキップ
Japan
シュナイダーエレクトリックのブランド
カート内のアイテム数:
0
マイプロダクト
カート内のアイテム数:
0
マイドキュメント
ログイン/登録
User name
ログアウト
シュナイダーエレクトリックのブランド
今すぐ登録
カスタム製品ツールとサービスを入手
トレーニングにアクセスする
サポートケースの管理
注文の作成と管理(認定パートナーのみ)
ログイン
アカウントの作成
メリットの詳細を見る
0
ドキュメントのアイテム数:
Cancel
メインメニュー
製品
メインメニュー
ソフトウェア
メインメニュー
サービス
メインメニュー
ソリューション
メインメニュー
サポート
メインメニュー
会社情報
Japan
シュナイダーエレクトリックのブランド
マイプロダクト
カート内のアイテム数:
0
マイドキュメント
カート内のアイテム数:
0
ログイン/登録
新しいウィンドウで開きます。
User name
ログアウト
シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ
シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
このWebサイトのまま続ける
ロケーションを選択
画像を回転してズーム
Rack PDU 2G, Metered Plus, ZeroU, 30A, 200V, (21) C13 & (3) C19
AP8441
Environmental Data
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
3666
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
エネルギー効率の最適化
information_stroke
本製品のエネルギー効率は、市場平均または前世代の製品と比べて少なくとも10%優れています。
省エネ製品
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。