シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
Dry contact, Management Options, Dry Contact I/O Card, monitor external UPS environmental sensors, output relays, and input contacts

AP9614

Provides 6 configurable output relays and 4 input contacts
Universal I/O ports support optional environmental sensors and Dry Contact I/O Accessory
Monitor connected devices via dynamic Web UI
Configure actions to status changes or UPS events via dynamic Web UI
For UPS devices with a SmartSlot 160kVA or below
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
270
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
いいえ
エネルギー効率の最適化
information_stroke
本製品のエネルギー効率は、市場平均または前世代の製品と比べて少なくとも10%優れています。
省エネ製品
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。