画像を回転してズーム
+ 8
APC NetShelter Rack PDU Advanced, Metered, 3Phase, 11kW 400V 16A or 11.5kW 415V 20A, 42 Outlets, IEC309
APDU10250ME
Environmental Data
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
1323
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
いいえ
エネルギー効率の最適化
information_stroke
本製品のエネルギー効率は、市場平均または前世代の製品と比べて少なくとも10%優れています。
省エネ製品
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。