画像を回転してズーム

アロー, ROLシリーズ, 一灯多色式LED表示灯, ロングボディ, φ40 mm, クリアグローブ, 赤/黄/緑/青, 点灯, ブザーあり, 70…85dB, 壁付け, IP65, 24V DC
ARRROMLB-24-4
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
いいえ
Use Again
回収
No
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。