画像を回転してズーム

アロー, UTLシリーズ, ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵タイプ積層式LED表示灯, φ100 mm, 赤/黄/緑/青, 点灯/点滅, 0…102dB, 直付け, IP64, 24V DC
ARRUTLMM-24-4
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
いいえ
Use Again
回収
No
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。