画像を回転してズーム
+ 5
4件のビデオ
プロセスドライブ、Altivar Process ATV900、ATV930、2.2kW、200/240V、ブレーキユニット有り、IP21
ATV930U22M3
Environmental Data
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
3819
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Productcontributessaved回避
information_stroke
この製品は、特定の条件下での使用段階中に排出削減につながる可能性があります。
Yes
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。