シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
APC ES 550 9 Outlet 550VA 1 USB 100V

BE550M1-JP

交換用バッテリー (1)が使用可能です
550VA/330W 常時商用 矩形波 コンパクトなサイズで、さまざまな環境に設置可能
データ回線保護により、機器をサージから完全に保護します
LEDディスプレイにより、ユニットおよび電力供給状況が簡単に確認できます。
USB Type-Aの充電ポート x1 搭載
警告音(アラーム音)で、商用電源とUPS電源の状態の変化を通知します。
Environmental Data
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
エネルギー効率の最適化
information_stroke
本製品のエネルギー効率は、市場平均または前世代の製品と比べて少なくとも10%優れています。
省エネ製品
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
はい
保守サービス
1 Yr EAA Prevent Srvc Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 1P UPS Up to 10kVA

WUPG1PEAA-UG-01

Battery Maintenance/Replacement Service Contract

WQCBR

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。