シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
APC UPS RSシリーズ 単相100V 550VA/330W ラインインタラクティブ方式 正弦波 タワー型 長寿命バッテリー 3年保証

BR550S-JP

交換用バッテリー (1)が使用可能です
AVRは電圧変動を補正し、信頼性の高い電力を供給します。
データ回線保護により、機器をサージから完全に保護します
LCDディスプレイには負荷とバッテリーの棒グラフが表示され、UPS の状態が一目でわかります。
可聴アラームは、商用電源とUPS電源の状態の変化を通知します。
正弦波出力は、アクティブPFCサーバーや電子機器に最もクリーンな信号を送ります。
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
278
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
いいえ
エネルギー効率の最適化
information_stroke
本製品のエネルギー効率は、市場平均または前世代の製品と比べて少なくとも10%優れています。
省エネ製品
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
はい
保守サービス
1 Yr EAA Prevent Srvc Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 1P UPS Up to 10kVA

WUPG1PEAA-UG-01

Smart-UPS用 5 X 8 Power Up

WSTRTUP-BU-01

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。