画像を回転してズーム

Circuit breaker, ComPacT NS1000H, 70kA at 415VAC, 3P, fixed, manually operated, MicroLogic 2.0E control unit, 1000A
C100H32EFM
極の説明:
[In] 定格電流:
遮断容量:
トリップユニットの名前:
Environmental Data
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
660
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
いいえ
Use Again
回収
No
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。