シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
外付けバッテリー型Galaxy VS UPS 50kW 480V、スタートアップ5x8

GVSUPS50KGS

バッテリー形式:

入力電圧:

Environmental Data
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
エネルギー効率の最適化
information_stroke
本製品のエネルギー効率は、市場平均または前世代の製品と比べて少なくとも10%優れています。
省エネ製品
ENERGY STAR®
information_stroke
コスト削減につながるエネルギー効率化ソリューションを目的とした、EPAのラベルが貼付されています。
ENERGY STAR UPS V2.0 (USA)
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No
保守サービス
1 Yr Advantage EAA Prevent Service Plan for (1) 3P UPS 41 to 150kVA

WADVEAA-AA-02

1 Yr EAA Prevent Srvc Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 3P UPS 41 to 150kVA

WUPGEAA-UG-02

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。