シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 115A, 24V DC standard coil, screw clamp terminals

LC1D115BD

Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
92
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Use Again
リサイクル可能性(%)
information_stroke
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
54
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。