シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
パワー品質メーター、Power Logic PM8000、スタンダード、統合型ディスプレイ、512 MB、256 s/c

METSEPM8240

エネルギー、電力ネットワーク、資産管理に関するタイムリーで重要な情報に素早くアクセス
パワー品質を分かりやすくすることで、ダウンタイムを回避します
エネルギーとパワー品質を実用的なものにし、運用と持続可能性の目標をサポートします
より詳細なPQコンプライアンスレポート、専門レベルのパワー品質および根原因分析
予測分析することで、システムの過負荷、アンバランス、ピーク需要の派生を回避します。
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
298
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。