シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
APC Smart-UPS SMTシリーズ 単相100V 1200VA/1200W ラインインタラクティブ方式 正弦波 ラックマウント型 1U 長寿命バッテリー

SMT1K2RJ1U

1200VA/1000W ラインインタラクティブ 正弦波 1U ラックマウント LCDディスプレイ搭載
サーバー、ストレージ、ネットワーク、商用アプリケーションに最適
ラックマウント設置(レールキット同梱)
自動電圧調整(AVR)機能で、出力電圧をユーザーが選択した許容範囲内に保ちます。
PowerChute Serial Shutdown for Business(別売)でシリアル/USBケーブルを使用したグレースフルなシステムシャットダウン
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
1682
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
エネルギー効率の最適化
information_stroke
本製品のエネルギー効率は、市場平均または前世代の製品と比べて少なくとも10%優れています。
省エネ製品
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
はい

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。