シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
APC Smart-UPS Ultra On-Line、10000VA、リチウムイオン、ラック/タワー両対応(4U)、208V、2x L6-20R + 2x L6-30R NEMAコンセント、ネットワークカード、長時間運転対応、レールキット付き

SRTL10KRM4UJ

4U、10000VA/10000Wラック/タワー兼用UPS(自動LCDディスプレイ付き)
最大10個の拡張バッテリーパック(SRTL180RM2UBP)を追加してランタイムを延長
リチウムイオンバッテリーは3X VRLA UPSで作動するため、UPSの寿命の間、バッテリーを交換する必要はありません
EcoStruxure™リモート監視およびリモート管理に対応
1年間のSecure Network Management Cardサブスクリプションを含む
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
15800
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
エネルギー効率の最適化
information_stroke
本製品のエネルギー効率は、市場平均または前世代の製品と比べて少なくとも10%優れています。
省エネ製品
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
はい

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。