画像を回転してズーム





+ 2
2件のビデオ
SRTL5KRM2UJ
5kVA/4.6kW ダブルコンバージョンオンライン正弦波 2U ラックマウントUPS
サーバー、ストレージ、音声/データネットワーク、医療研究所、軽工業に最適
ラック型/タワー型互換(レールキット付属)
リチウムイオンバッテリーは、UPSの耐用期間内にバッテリーを交換する必要性を最小限に抑えます。
1年間の1年間のセキュアNMCサブスクリプションが含まれています
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
9375
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
はい
エネルギー効率の最適化
省エネ製品
Productcontributessaved回避
Yes
Use Again
リサイクル可能性(%)
53
回収
はい
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。