シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
APC Smart-UPS Modular Ultra, On-Line, 18kW scalable to 18kW N+1, Lithium-ion, Rackmount 12U, 200V, Network Management, w/ External battery chassis

SRYL18K18RMXLM

12U ラックマウント UPS シャーシ、4 つの電源モジュールと 3 つのバッテリモジュールで 18kW まで拡張可能
従来比でサイズを50%小さく、重量を60%削減。少人数での設置が可能です。
1年間のセキュアネットワーク管理カードのサブスクリプションが含まれています。
EcoStruxure Ready Smart-UPS により、いつでもどこでもシステムの見える化を実現
業界トップクラスのエンボディド・カーボン削減を誇る、最もサステナブルなモジュール式UPS
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
44309
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
エネルギー効率の最適化
information_stroke
本製品のエネルギー効率は、市場平均または前世代の製品と比べて少なくとも10%優れています。
省エネ製品
Use Again
リサイクル可能性(%)
information_stroke
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
61
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
はい

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。