シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
Symmetra LX 16kVA (16kラックマウントフレーム)SYPM4KP x 4、SYBT5FR x 4

SYA16K16RMJ

Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
49685
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
エネルギー効率の最適化
information_stroke
本製品のエネルギー効率は、市場平均または前世代の製品と比べて少なくとも10%優れています。
省エネ製品
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
はい
保守サービス
1 Yr Advantage EAA Prevent Service Plan for (1) 1P UPS up to 10kVA

WADV1PEAA

5 X 8 Power Up、(1) Symmetra 13~16kVA 対象

WSTRTUP-SY-08

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。