メインコンテンツにスキップ
Japan
シュナイダーエレクトリックのブランド
カート内のアイテム数:
0
マイプロダクト
カート内のアイテム数:
0
マイドキュメント
ログイン/登録
User name
ログアウト
シュナイダーエレクトリックのブランド
今すぐ登録
カスタム製品ツールとサービスを入手
トレーニングにアクセスする
サポートケースの管理
注文の作成と管理(認定パートナーのみ)
ログイン
アカウントの作成
メリットの詳細を見る
0
ドキュメントのアイテム数:
Cancel
メインメニュー
製品
メインメニュー
ソフトウェア
メインメニュー
サービス
メインメニュー
ソリューション
メインメニュー
サポート
メインメニュー
会社情報
Japan
シュナイダーエレクトリックのブランド
マイプロダクト
カート内のアイテム数:
0
マイドキュメント
カート内のアイテム数:
0
ログイン/登録
新しいウィンドウで開きます。
User name
ログアウト
シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ
シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
このWebサイトのまま続ける
ロケーションを選択
画像を回転してズーム
APC Symmetra RM 2kVA、6kVAまで拡張可能、N+1 200V w/ 200~100V ステップダウントランスフォーマー (4) L5-20R
SYH2K6RMJ-TF3
販売終了
2023/02/28
推奨代替品
SYH2K6RMJ-TF3は次の製品群に置き換わります。
1×
APC Smart-UPS On-Line、5.4kVA、タワー型、200V、2x L6-20R + 2x L6-30R NEMAコンセント、ネットワークカード + SmartSlot、長時間運転対応、レールキットなし
SRT5KXLJ
1×
APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer
SRT5KTFJ
1×
APC Smart-UPS SRT 19" Rail Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA
SRTRK2
または
SYH2K6RMJ-TF3は次の製品群に置き換わります。
1×
APC Smart-UPS Ultra オンライン リチウムイオン、5KVA/4.6KW、2U ラック/タワー、200V
SRTL5KRM2UJ
1×
APC Smart-UPS Ultraタワー絶縁/降圧トランス、5kVA、5-20R x 8、L5-20R x 2、L6-20R x 1、L6-30R x 1 NEMAコンセント
SRTL5KTFJ
1×
APC Smart-UPS SRT 19" Rail Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA
SRTRK2
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。
SYH2K6RMJ-TF3は次の製品群に置き換わります。