シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

Harmony XB5、パッケージ内容:ワイヤレス押しボタン+受信機(設定可能)1台+、色付きキャップセット(10個)、プラスチック製、Ø22、24~240V AC/DC

XB5RMA04

素早く簡単な取り付けと取り外し
過酷な環境にも耐えうる堅牢性
ねじ止め端子、コネクタ、Faston端子、スプリング端子、プリント基板など、さまざまな接続方式に対応
汎用用途から特定用途(低電流、標準)まで対応する豊富な接点ブロックの選択肢
オペレーターヘッドとの優れたメカニカルコネクション
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
34
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。