画像を回転してズーム



+ 7
1件のビデオ
Harmony XB5、ワイヤレス・バッテリーレス非常停止型押しボタン、プラスチック製、黒、Ø22、スプリングリターン、トランスミッター付き
ZB5RTC2
素早く簡単な取り付けと取り外し
過酷な環境にも耐えうる堅牢性
ねじ止め端子、コネクタ、Faston端子、スプリング端子、プリント基板など、さまざまな接続方式に対応
汎用用途から特定用途(低電流、標準)まで対応する豊富な接点ブロックの選択肢
オペレーターヘッドとの優れた接続性
Environmental Data
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
2
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
はい
Use Again
回収
No
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。