シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

Harmony、受信機(設定可能)、リレー×2、ボタン×2、LED表示灯×6、単安定、双安定、発停、24~240V AC/DC

ZBRRA

素早く簡単な組み立てと取り外し
過酷な環境に耐える堅牢性
多様な接続タイプに対応:スクリュークランプ、コネクタ、Fastonコネクタ、スプリング端子またはプリント基板
一般用途または特定用途(低電流、標準)向けの多様なコンタクトブロックの選択肢
オペレーターヘッドとの優れたメカニカルコネクション
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
32
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
いいえ
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。