世界で最も信頼されるPDUのブランドから
信頼性が高く、インテリジェントで、迅速に導入できるPDUの登場です。電力密度が高まり、ITインフラストラクチャの常時稼働が要求されるデータセンターやリモートエッジコンピューティング環境向けに設計されています。このような環境では確かなIT機器が必要です。APC NetShelter 9000シリーズスイッチ機能付きPDUは、これを実現するにあたって、迅速な配備を可能にし、信頼性を向上する機能を備え、さらにEcoStruxure ITにより、オンサイトだけでなく、世界中のどこからでもリモートで管理できる管理性を備えています。
ラックPDU 9000シリーズのラインアップを確認する
信頼性の高いPDU
高温性能
業界初のC15/C13およびC19/C21ハイブリッド型コンセントを備え、厳密にPDUの動作温度60°Cを実現します。
安全な電源コード
標準電源コードの保持力が最大2倍に強化され、PDUの偶発的なダウンタイムを低減します。オプションのAP8700ロックコードで脱落を防止できます。
長時間持続設計
3年間の標準保証が付いているため、長期間安心して使用できます。PDUには最大6年間の延長保証オプションを付けられます。
インテリジェントなPDU
精密な測定
測定精度1%の電力モニタリングと、PDUのコンセントの切り替え機能による精密制御。
ギガビットイーサネットポート
現代の高速ネットワークに加え、将来のネットワークにも対応するギガビットイーサネットPDU接続を標準装備。
データのセキュリティ保護
セキュリティ機能が強化されたAPC Network Management Card 3を搭載。

APC Network Management Card 3内蔵の9000シリーズスイッチ機能付きラックマウントPDUは、EcoStruxure ITにアクセスできるため、すべてのラックPDUおよび重要なインフラの状態を世界中どこからでも把握でき、問題が発生した場合にはアラームで通知されます。
サイバーセキュリティの強化
APC Network Management Card搭載の9000シリーズスイッチ機能付きラックマウントPDUには、新しいインターネット接続デバイス要件を反映する最新のセキュリティ機能が含まれています。
PDUの迅速な配備と管理
迅速なネットワークセットアップ
1つのIPアドレスで最大32台のPDUをネットワーク接続できるため、スイッチポートのコストと設置や設定の作業が軽減されます。
ケーブルレスの設置とセットアップ*
オプションのAPC WiFiドングルを使用すると、ネットワークのケーブル配線が不要になり、簡単かつ迅速に導入できます。さらにスイッチポートのコストも削減できます。
*まもなく登場。2021年3月以降に製造されたユニットで利用可能になる予定です。工具不要のZero U設置
APC NetShelterおよびほとんどの業界標準ラックを使用できるため、迅速かつシームレスに設置できます。

UL認定ハイブリッドC13/C15*およびC19/C21* PDUコンセント:
- 標準のC14およびC20電源コードに対応
- 将来を見据え、高温環境向けに設計されたIT機器に必要な新しいC16およびC22コードに対応
- これらのコンセントは、120°C(従来型は70°C)の定格動作温度を備え、負荷100%時にも確実に60°C性能を発揮します。

9000シリーズスイッチ機能付きラックマウントPDUのその他の特徴:
- コンセントのオン/オフ切り替えによるリモート再起動、コンセントの順序付け、およびセキュリティ
- オプションの温度/湿度ポートによる環境監視
- 使いやすいWebインターフェースによるリモートアクセス