브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

슈나이더 일렉트릭, 위드 코로나 시대의 지속가능한 냉난방공조(HVAC) 설비 관리 솔루션 제안

• 스마트 HVAC 제어 시스템 구축을 위한 동급 최고의 loT 기반 통합 솔루션 제안

• 냉난방 에너지 사용 절약 및 온실가스 감축을 위한 지속가능한 전략 확대

에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 글로벌 기업 슈나이더 일렉트릭(www.se.com/kr/ko/, 한국지사 대표 김경록)이 디지털 기술 기반의 냉난방공조(Heating, Ventilation, Air Conditioning, 이하 HVAC) 관리 솔루션을 제안한다. 

최근 코로나 19에 대한 위협으로 미국냉난방공조 엔지니어 협회 (ASHRAE) 와 유럽 냉난방공조학회(REHVA)는 건물 HVAC 시스템을 통한 공기 순환 가이드를 만들며, 각 건물에 맞는 공기 순환, 냉. 난방 지침을 발표하는 등 병원, 학교 등 건물에서 안전한 HVAC시스템 운영을 위해 힘쓰고 있다. 

HVAC시스템은 건물 에너지 소비의 40% 이상을 차지하고 있으며, 제어 및 관리를 통해 냉난방 에너지 사용을 감축할 수 있다. 슈나이더 일렉트릭은 지속가능한 냉난방공조 시설관리를 위해 사물인터넷(loT), 제어시스템, 원격 제어와 같은 최첨단 기술을 적용한 스마트 HVAC 시스템을 제안한다.

산업 현장 및 장비 제조사를 위한 loT 기반의 통합 아키텍처 플랫폼
슈나이더 일렉트릭의 에코스트럭처 머신(EcoStruxure™ Machine)은 loT 기반의 통합 아키텍처 플랫폼으로 산업 현장과 기계장비 제조업체를 위해 설계됐다. 이 디지털 플랫폼은 커넥티드 제품(Connected Product), 엣지 컨트롤과(Edge Control), 애플리케이션, 분석 및 서비스(App, Analytics and Service) 3 단계로 구성된다. 즉, 하드웨어와 소프트웨어가 융합돼 장비제조업체가 설계부터 엔지니어링, 운영, 유지 및 보수 등 제품의 전체 수명주기에 이점을 제공한다. 이를 통해 장비 제조업체에 양질의 서비스 및 높은 수준의 보안 서비스를 제공한다.

머신 컨트롤러에서 변속 드라이브에 이르는 스마트하고 효율적인 커넥티드 제품 라인
동급 최고의 IoT를 지원하는 커넥티드 제품 라인 내의 PLC(Programmable Logic Controller)가 사전 프로그래밍된 애플리케이션 라이브러리와 개방형 엔지니어링 환경을 구현할 수 있는 PAC (Programmable Automation Controller) 기반의 통합 아키텍처로 발전함에 따라, HVAC에 적용되는 제어 기술도 진화하고 있다. 모디콘 M171/172 모델은 애플리케이션에 적합한 컨트롤러를 선택할 경우에 제조 비용이 절감되고, 제어 알고리즘을 통해 에너지 소비를 줄이고, 냉각기, 공기조화기(AHU)에 즉시 사용 가능한 어플리케이션을 제공해, 스마트 설계 및 엔지니어링을 통해 시장 출시 기간을 30% 단축한다. 이와 더불어 VSD(Variable Speed Drive) 제품인 알티바 시리즈 인버터는 이미 입증된 안전성 및 내구성으로 장비 가용성을 확장하여 드라이브의 성능의 표준을 설정함으로써 HVAC 시스템의 에너지 효율성을 높인다.

디지털 기술 기반의 통합 분석 및 관리를 위한 3가지 어드바이저 
슈나이더 일렉트릭이 지원하는 디지털 기술 기반의 통합 분석 및 관리를 위한 3가지의 어드바이저는 클라우드 기반의 장비 관리 디지털 플랫폼인 에코스트럭처 머신 어드바이저 (EcoStruxure Machine Advisor)와 사이버 보안 클라우드에 연결해 문제가 발생한 최종 사용자 장비에 접속해 원격으로 문제를 진단하는 에코스트럭처 시큐어 커넥트 어드바이저 (EcoStruxure Secure Connect Advisor/Pro-face Connect), 증강현실을 통해 비접촉 장비 관리가 가능한 에코스트럭처 아규멘티드 오퍼레이터 어드바이저(EcoStruxure Augmented Operator Advisor)로 구성 되어있다. 장비 제조사는 언제 어디서나 모든 장비 정보에 대해 고유한 접근이 가능하고, 장비의 상태와 성능을 빠르게 파악해 효율적인 운영을 보장해, 고객들에게 스마트한 HVAC 제어 환경을 제공한다.

건물 관리 시스템(BMS)에도 쉽게 통합되는 스마트 HVAC 시스템
이 밖에도, 슈나이더 일렉트릭은 HVAC 시스템부터, 건물 관리에 필요한 전력, 보안 등 포괄적인 건물 관리 시스템(BMS)을 제공한다. 슈나이더 일렉트릭의 건물 관리 시스템(BMS)은 모드버스(Modbus) 등 개방형 표준을 준수하며, 슈나이더 일렉트릭의 디지털 기반 솔루션인 에코스트럭처 머신 쉽게 통합돼 엔터프라이즈 전체의 전력, IT, HVAC 시스템과 보안 등을 한눈에 관리한다. 

슈나이더 일렉트릭 코리아 자동화 사업부 서상훈 본부장은 “코로나19로 인해 건물 내에 환기, 난방, 냉방 등에 대한 소비자의 니즈가 증가하며, HVAC 시설의 관리가 중요해지고, 이에 따른 에너지 사용량도 증가하고 있다”며, “슈나이더 일렉트릭은 디지털 기술을 기반한 장비와 솔루션을 제공하고 있다. 이를 통해 고객들은 에너지 절감 및 급변하는 산업 환경에 유연하게 대처할 수 있을 것”이라고 전했다. 

Wiztrust의 블록체인 인증 플랫폼 채택

2019년 10월 2일부터 슈나이더 일렉트릭이 통신 보안을 위해 Wiztrust의 콘텐츠를 인증합니다. Wiztrust.com 웹사이트에서 기업 통신용 인증을 확인할 수 있습니다.
보도 자료 보기 [PDF, 184KB] 새 창에서 열기
이 페이지 공유:

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.