한국, 2025년 8월 14일 – 에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 글로벌 기업 슈나이더 일렉트릭(www.se.com/kr/ko/, 한국지사 대표 권지웅)이 호텔의 지속가능성과 고객 경험 혁신을 지원하는 올인원 스마트 룸 컨트롤러를 선보였다.
물가 상승과 에너지 비용의 지속적인 증가, 그리고 ESG 경영 확산 등으로 인해 호텔 업계는 운영 효율성과 지속가능성 확보라는 과제를 동시에 안고 있다. 특히 전력 수요가 급증하는 여름철에는 냉방과 객실 설비 운영에 따른 에너지 소비가 대폭 증가하면서, 비용 부담은 물론 탄소 배출 관리에 대한 압박도 더욱 커지고 있다.
여기에 고객의 서비스 기대 수준은 점점 더 높아지고 있으며, 호텔은 단순한 숙박 공간을 넘어 쾌적하고 맞춤형 경험을 제공하는 복합 서비스 공간으로 진화하고 있다. 이러한 변화 속에서 호텔 운영자들은 고객 만족도는 유지하면서 에너지 소비는 줄이고, 시스템 운영은 더 간편하게 만드는 스마트 솔루션의 도입 필요성을 절실히 느끼고 있다.
슈나이더 일렉트릭이 새롭게 선보이는 스페이스로직 터치스크린 룸 컨트롤러(SpaceLogic Touchscreen Room Controller)는 호텔 운영의 효율성과 안정성을 극대화하는 올인원 스마트 제어 시스템이다. 해당 솔루션은 객실 내 에너지 사용을 최적화하면서 고객에게는 맞춤화된 편의성을 제공하는 것이 특징이다. 온도, 조명, 블라인드 등 다양한 기능을 하나의 컨트롤러로 간편하게 제어할 수 있어, 고객의 숙박 경험을 한층 향상시키는 동시에 에너지 낭비를 줄이는 데 기여한다.
특히 슈나이더 일렉트릭의 스페이스로직 터치스크린 룸 컨트롤러는 AI 기능이 탑재된 업계 최초의 제품으로, 실시간 AI 엣지 데이터를 기반으로 에너지 소비를 최대 15% 절약할 수 있으며 쾌적한 실내 환경을 85% 이상 만족할 수준으로 유지한다. 이를 통해 호텔 운영자는 전력 소비를 효율적으로 관리할 수 있으며, ESG 경영과 지속가능성 목표 달성에도 도움을 받을 수 있다.
또한, 해당 솔루션은 디자인 측면에서도 고객 경험의 질을 더욱 끌어올리는 데 중점을 두었다. 라이트 또는 다크 테마, 블랙과 화이트의 두 가지 색상 옵션, 고객 맞춤형 헤일로 백라이트, 다양한 언어 지원 등 유연한 사용자 경험을 제공하며, 호텔 브랜드에 맞춘 커스터마이징도 가능하다.
설치 및 운영 측면에서도 높은 효율성을 자랑한다. 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 방식으로 쉽고 빠르게 설치할 수 있으며, 유선 및 무선 센서 모두와의 유연한 연결을 지원한다. 또한, 모든 팬코일 유닛과의 호환을 통해 시스템 통합이 용이하며, 기존 빌딩 관리 시스템(BMS)과도 간편하게 연동되어 운영자의 부담을 최소화한다. 장비의 중단 시간을 줄이고 유지보수 작업을 간소화할 수 있다는 점도 큰 장점이다.
이러한 기술력을 인정받아, 스페이스로직 터치스크린 룸 컨트롤러(SpaceLogic Touchscreen Room Controller)는 ‘2025 AI 브레이크스루 어워즈(2025 AI Breakthrough Awards)’에서 ‘올해의 AI 기반 교육 솔루션(AI-Based Education Solution of the Year)’ 부문을 수상했으며, 2025 인공지능 어워즈(2025 Artificial Intelligence Awards)에서는 ‘AI 에너지 관리 – 제품(AI Energy Management – Product)’ 부문 대표 제품으로 선정된 바 있다.
슈나이더 일렉트릭 코리아 디지털에너지 사업부 박문환 부문장은 “슈나이더 일렉트릭의 스페이스로직 터치스크린 룸 컨트롤러는 호텔 고객에게는 더욱 편안하고 직관적인 객실 환경을, 운영자에게는 안정적인 에너지 관리와 지속 가능한 운영의 기회를 제공한다”며 “개인화된 서비스와 기술력을 바탕으로 호텔의 지속가능성과 차별화된 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 생각한다”라고 전했다.