브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the Vibration and Shock resistance of ATV320 product range?

Goal and symptoms

What is the Vibration and Shock resistance of ATV320 product range?

Cause and fixes

  • ATV320xxxxxC
vibration resistance
1.5 mm peak to peak (f = 2...13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1 gn (f = 13...200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
shock resistance
15 gn during 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
  • ATV320xxxxxB
vibration resistance
1.5 mm peak to peak (f = 3...13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1 gn (f = 13...200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
shock resistance
15 gn during 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27