오늘 무엇을 도와드릴까요?

Modos de funcionamiento del relé de protección contra falla de arco eléctrico PowerLogic A3

Problema:
¿Cuáles son los diferentes modos de funcionamiento de PowerLogic A3 y cuándo se debe utilizar cada uno?

Producto:
Relé de protección contra relámpago de arco PowerLogic A3

Modelo A3F6P

Modelo A3F12P

Modelo A3S6P

Modelo A3S12P

Entorno:
Instalaciones de tableros Electricos de media y baja tensión que requieren protección contra fallas de arco eléctrico.

Causa:
Los clientes necesitan comprender la flexibilidad de PowerLogic A3 para diversas arquitecturas de sistema y requisitos de selectividad.

Resolución:
El rele PowerLogic A3 es compatible con tres modos de funcionamiento:

  1. Modo autónomo
    • Se utiliza para sistemas sencillos con un único dispositivo A3F (tamaño completo con fuente de alimentación).
    • Proporciona protección independiente utilizando criterios de sólo luz.
    • Ejemplo: A3F6P o A3F12P instalado en cubículo de entrada o alimentador.
  2. Modo Sistema
    • Hasta 5 dispositivos A3 conectados mediante cables ArcEM.
    • Permite compartir datos de sensores y comandos entre dispositivos.
    • Soporta esquemas selectivos y no selectivos para sistemas de varias bahías.
    • Limitaciones: Longitud total del cable ≤ 100 m; distancia máxima entre dispositivos = 30 m.
  3. Modo periférico E/S
    • Se integra con la unidad central V321 para una protección avanzada contra arcos eléctricos.
    • Se pueden conectar en cascada hasta 16 dispositivos A3.
    • Permite esquemas complejos con confirmación de corriente y comunicación IEC 61850/Modbus.

Consideraciones clave:

  • Utilice el modo autónomo para la protección de una sola celda.
  • Utilice el modo sistema para celdas pequeñas con múltiples alimentadores.
  • Utilice el modo periférico de E/S para grandes instalaciones que requieran la integración de SCADA y lógica avanzada.