GP-Pro EX/ 화면 데이터를 표시기로 전송할 때 사용할 수 있는 USB 전송 케이블의 종류는?
| 디스플레이 | USB 케이블 |
| GP3000 시리즈 | 옵션 USB 데이터 전송 케이블(모델명 : CA3-USBCB-01) |
| SP5000 시리즈 | 다음 중 하나의 케이블을 사용 |
| GP-4100 시리즈(흑백 모델) | - 옵션품인 USB 데이터 전송 케이블(모델명 : ZC9USCBMB1) - 시중에서 판매되는 USB 케이블(Type A mini B) - 시중에서 판매되는 USB 케이블(Type A mini B) |
| ST6000 시리즈 | - 옵션품 USB 데이터 전송 케이블(모델명 : PFXZUSCBMB2) - 시중에서 판매되는 USB 케이블(Type A micro B) |
-옵션품의 USB 데이터 전송 케이블의 사양 및 설치 방법은 사용하시는 USB 케이블에 동봉된 사용설명서를 참조해 주십시오.
・옵션품의 USB 데이터 전송 케이블(모델명 : ZC9USCBMB1/PFXZUSCBMB2) 또는 시판 중인 USB 케이블(Type A mini B/Type A micro B)을 사용하는 경우, 큰 플러그를 PC 측에, 작은 플러그를 표시기 측에 설치하시기 바랍니다.
- USB 케이블을 사용하여 한 대의 컴퓨터에서 여러 대의 표시기로 한 번에 전송할 수 없습니다.
・다음과 같이 컴퓨터에 같은 종류의 전송용 USB 케이블을 여러 개 연결하지 마십시오.
- CA3-USBCB-01을 2개 이상 연결
- ZC9USCBMB1을 2개 이상 연결하거나 시판품(Type A mini B)을 2개 이상 연결
- ZC9USCBMB1과 시판품(Type A mini B)을 모두 연결
- ZC9USCBMB1과 시판품(Type A mini B)을 모두 연결
- ZC9USCBMB1과 시판품(Type A mini B)을 모두 연결