Compact NS > 630A
630 ~3200 A 배선용 차단기
제품
소개
기능
- 공칭 전류 630 - 3,200 A
- 차단 용량 2가지: 630LB 및 800LB 프레임의 경우 440 V에서 200 kA, 690 V에서 75 kA
- 차단 성능 4가지: 415 V에서 50 - 150 kA
- 정격 전압: 최대 690 V
- 외형 규격 2가지: 630 - 3,200 A
- 단상피치 70mm
- 3극 및 4극 버전
- 분명한 접점 상태 표시와 함께 단로
- 측정, 에너지 관리 및 네트워크 분석 기능의 4 가지 종류의 Micrologic 컨트롤러
- 전자식 보호 장치에 누전 차단 기능 내장. 다양한 공통 보조 장치 및 부속품을 현장에서 교환 가능
- Type 2 열대 지방용 국제 표준 IEC 68230, IEC 60947-1 및 2 dp qngkq
- 상선 선급 회사의 사양 준수: BV(Bureau Veritas), LR(Lloyd’s Register of Shipping), DNV(Det Norske Veritas) 등
장점
지난 10년간 우수한 제품이라는 명성을 토대로 성공의 발판을 쌓아 온 Compact NS 시스템이 이제 한 걸음 더 나아가 630 - 3,200 A의 높은 전류까지 처리할 수 있게 되었습니다. 이러한 범위 확장을 통해 완벽하고 일관된 시스템으로 거듭난 결과, 누구나 고민하지 않고 선택할 수 있으며 어떤 구성에나 적용 가능한 LV 전기 설비 보호 솔루션이 되었습니다.
적용 분야
모든 상업 빌딩 및 산업용 빌딩의 LV 전기 설비는 물론 특히 다음을 보호합니다.
- 전력망 보호
- 모터 보호
- 발전기 보호