역률 개선 컨트롤러 VarPlus Logic
역률 개선 컨트롤러
중단
소개
기능
Varlogic 컨트롤러는 필요한 전력을 실질적으로 얻기 위해 설치 및 제어 연결 및 커패시터 연결 해제 단계의 무효 전력을 영구적으로 측정합니다. 범위는 다음과 같이 구성됩니다.
- NR6 제어 최대 6개의 커패시터 단계
- NR12 제어 최대 12개의 커패시터 단계
- NRC12가 최대 12개의 커패시터 단계를 제어하고 일부 기능과 Modbus 통신 옵션을 제공합니다.
이 제품군에서는 무효 장비에 대한 설치, 유지보수 및 유지보수 LI3LI 패널 장착 장비의 설치 및 유지 관리를 단순화했습니다. DIN 레일(EN 50022) - 위상 회전 극성
- 표준:CEI 61326(CEM);CEI 61010-1, EN 61010-1
장점
단순성:
직관적인 man/machine 대화 상자 고요함:
- 읽기 쉬운 디스플레이
- 네트워크 및 축전기 은행 단계 특성을 직접 표시
- 자동 프로그래밍 및 시운전
- 통신 옵션 Modbus RS485 네트워크(호환 가능한 투명 준비)
적용 분야
패널 빌더 또는 OEM에서 제조한 스위치보드 또는 역률 보상 장비