Modicon OTB
간단한 기계를 위한 (248 I/Os 까지), IP20 의 최적화된 모듈러 I/O 시스템
제품
소개
소프트웨어 등록
기능
가격, 기능, 크기 및 간단함의 대결에서 최적의 솔루션
- 3 가지 통신 베이스 모듈: CANopen, Modbus 및 Ethernet, 각각은 직접 통합된 20 I/O를 가지고 있습니다
- 8 에서 32- 찬넬 I/O 모듈을 사용하여 확장가능 (264 찬넬까지)
- I/O 확장의 넓은 범위 (Twido 프로그래머블 제어기, Modicon M238 로직 제어기, Magelis XBTGC HMI 제어기에 공용) 레퍼런스 숫자를 최소화하기 위하여
간단한 설치
- 이상적인 단순함: 버스 연결을 포함하여 55 mm 폭안에 20 I/Os 내장
- 제거할 수 있는 나사 단자대를 사용하여 센서 / 액추에이터 연결
- DIN 레일에 직접 취부
엔지니어링 시간 절약
- SoMachine 소프트웨어에 완전히 통합된 (Modicon M238 / Magelis XBTGC / Altivar IMC… 용에 적합한 소프트웨어)
- TwidoSuite 에 통합된 (Twido 용 소프트웨어)
Modicon OTB (IP20) I/O 시스템 기능 향상 “유연한 기계 제어” 개념.
- 1 개의 소프트웨어 환경 - SoMachine
- 많은 제어 플랫폼중에서, 이것은 다음을 위한 최상의 짝입니다:
> 로직 제어기 Modicon M238
> HMI 제어기 Magelis XBTGC
> 드라이브 제어기 Altivar IMC…
이 솔루션은 다음에 완벽하게 통합됩니다 Twido 자동화 플랫폼.
장점
간단히 최적!
간단하고 단순한 기계를 위해 설계된, 이 경제적인 모듈은 I/O 시스템 산업용 I/O 의 별도 그룹의 생성을 가능하게하고, 가능한한 기계에 가깝게 각각을 위치하게 하며, 마스터에 의해 관리됩니다. 필드 버스나 통신 네트워크를 통한 제어기 (PLC, HMI 또는 VSD) 선택하고 설치하기가 간단한, Modicon OTB 모듈러 I/O 시스템은 여러분의 케이블 설치 비용을 줄여줍니다.