VIP
중전압 자전력 보호 계전기(VIP30,35,300)
제품
소개
기능
VIP 보호 계전기는 자체 전원을 사용하는 반면, 기존 계전기는 보조 전원 공급 장치가 필요합니다.
자체 전원 공급식 보호 계전기는 중전압 스마트 그리드의 가용성을 향상시키며 대부분의 애플리케이션에 적합합니다.
- 고장으로 인한 전압 강하에 민감하지 않습니다.
- UPS 시스템에 의존하지 않습니다(전기 설비의 취약점).
외부 연결이 필요 없으므로 외부 환경(EMC, 저전압 과전압)에 대한 의존도가 낮습니다.
VIP410은 원격 통신을 통해 자가 복구 및 모니터링이 가능합니다.
또한, VIP는 통합 보호 체인과 낮은 전류 활성화로 최적화된 성능을 제공합니다.
VIP는 사전 테스트를 거친 완벽한 보호 시스템의 일부입니다. 시스템: 고감도 센서 및 Mitop 액추에이터 적용으로 공간 및 배선 시간 절약.
VIP40/45: 자체 전원 공급 방식
- CT에서 전원 공급: 보조 전원 불필요
- RMU용으로 설계되어 변압기를 보호하고 퓨즈 스위치 솔루션을 대체합니다.
- 설정은 퓨즈 선택만큼 간단합니다.
- 과상 전류 보호(VIP40/45)
- 접지 오류 보호(VIP45)
VIP400: 자체 전원 공급식 보호 계전기
- CT에서 전원 공급. 보호 기능을 작동하기 위해 보조 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다.
- 상 및 접지 오류 보호
- 과열 보호
- 부하 전류 및 최대 수요 측정 기능
VIP410: 이중 전원 보호 계전기
VIP400과 동일한 자체 전원 기능을 제공하며, 자체 전원으로 작동할 수 없는 특정 추가 기능을 위해 AC 또는 DC 보조 전원이 필요합니다.
- 민감한 접지 오류 보호
- 외부 트립 입력
- 저온 부하 감지
- 통신(Modbus RS485 포트)
- 신호 계전기