FactoryCast Gateway
웹 게이트웨이 및 원격 제어 포털
기능
모든 요구 사항을 충족하도록 확장 가능한 범위
» FactoryCast Gateway는 웹 기술의 개방성과 산업용 제어의 안정성이라는 두 가지 장점을 결합했습니다.
» ETG 1000/1010형 모듈은 게이트웨이나 웹 포털 분야 어디에 적용하든 이더넷 TCP/IP 인프라의 시리얼 장치나 레거시 장치를 간편하게 연결하고 원격 설치를 제어하는 데 필요한 여러 가지 기능을 제공합니다.
» 분산 인프라, RTU 설비, 산업, 기계 및 에너지 분야에서 ETG 3000/30**형 모듈은 원격 진단과 유지 보수, 원격 모니터링, 제어 및 프로그래밍에 대한 고객의 요구 사항을 모두 충족하고도 남습니다.
» FactoryCast Gateway ETG 3000은 미래를 위해 준비된 완벽한 원격 제어를 제공함으로써 고객의 투자를 안전하게 보호합니다.
장점
무제한 원격 제어를 위한 개방형 솔루션
ETG 1000/1010의 특징
이더넷 TCP/IP 인프라에 시리얼 장치를 통합할 수 있도록 지원하는 비용 효율적인 솔루션이자 원격 설치에 액세스할 수 있게 해 주는 단순한 솔루션입니다.
» 이더넷 > 시리얼 링크 투명 게이트웨이
» 외부 모뎀을 통한 원격 액세스 서버
» 수정 가능한 웹 서버 및 전자 메일을 통한 통지
ETG 3000/3010/3020형
ETG 3000 모듈은 다음 요소를 통합하는 소형 산업용 장치로 이루어집니다.
» 이더넷, 시리얼 링크 및 모뎀 연결
» 내장 모뎀(GSM/GPRS 또는 PSTN) 및 RAS 서버
» 카드 6개의 이산 입력/2개의 이산 출력
» 맞춤형 웹 서버
» 내장 SCADA 기능
적용 분야
» 인프라, 유틸리티 및 RTU 애플리케이션용 원격 제어
» 기계 원격 제어 및 유지 보수
» 산업 공정 및 제조
» 빌딩 오토메이션 및 에너지 설비