Lexium 05 & Motors
0.4 ~ 6kW 기계에 적합한 서보 드라이브, 서보 모터
중단
제품
소개
소프트웨어 등록
기능
Lexium 05 서보 드라이브
- 0.4 ~ 6kW의 전력 범위
- 115V ~ 480V
- 공칭 토크 0.5 ~ 36Nm
- 공칭 속도 15000 ~ 60000Nm
- 관성 낮음
- ECM 필터, "전력 제거" 안전 기능, SinCos Hiperface 인코더, CANopen, Modbus, PROFIBUS DP 네트워크 연결, 모든 아날로그 컨트롤러와의 연결
- 모터 식별, 자동 튜닝, 스프링 터미널 사용
장점
- 포인트 투 포인트 위치 지정
- 토크 또는 속도 조절
- 전자 샤프트
- 수동 모드(조그)
적용 분야
기계를 위한 고농축고
이 차세대 모터 및 구동기를 통해, 기계 설계 및 최적화를 위한 강력한 솔루션의 장점을 누릴 수 있으며, 이는 기술 및 경제적 과제에 대한 완벽한 답입니다. 필수 모션 제어 기능과 제어 및 명령 인터페이스를 결합하면 Lexium 05는 가장 믿을 수 있고 비용 효율이 높은 가장 단순한 기계용 요구 사항을 충족합니다.