PowerLogic EGX100

PowerLogic® 이더넷 게이트웨이

-
PowerLogic EGX100 Schneider Electric PowerLogic® 이더넷 게이트웨이

기능

EGX100 게이트웨이를 통해 연결된 장치의 모든 측정 및 상태 정보에 무제한 액세스할 수 있습니다.
SMS 전력 모니터링 소프트웨어는 어떤 장치의 정보에나 액세스할 수 있으므로 사용자 인터페이스로 권장됩니다. 또한 고급 전력 품질 분석 및 에너지 관리에 대한 보고서도 작성합니다.

특징:
  • 10/100Base-Tx 이더넷 포트
  • RS485/RS232 시리얼 포트, 시각적 분리
  • 2와이어 및 4와이어 호환성
  • ModbusTCP/IP 라우팅에 대한 시리얼 마스터 지원
  • P30, DIN 레일 장착형 인클로저
  • 구성, 진단 및 유지 보수를 위한 웹 인터페이스
  • 액세스 수준(읽기 전용 또는 전면 허용)을 구성할 수 있는 ModbusTCP/IP 필터링으로 향상된 보안
  • 사용자 이름 및 암호 로그인 등 안전한 사용자 인터페이스.
  • 영어, 프랑스어, 독일어 및 스페인어로 된 사용자 인터페이스
  • 전원 공급형 이더넷(PoE) 또는 24V DC 전원을 통한 전력 제어
  • 산업 환경용 등급(-25 - 70℃)

장점

취사 선택 가능한 데이터를 바탕으로 신속한 결정을 내릴 수 있으므로 사용자의 효율성이 증가합니다.

  • Modbus TCP/IP를 통해 모든 전력 시스템 제품에서 수집되는 정보에 간편하고 빠르고 안전하게 액세스하고 이를 공유할 수 있습니다.
  • 난방, 환기, 조명, 배전 관리, 안전 등 빌딩의 기반 시설을 모두 연결합니다.
  • 유연성 있고 확장 가능한 네트워크 아키텍처를 제공합니다.

적용 분야

RS485 또는 RS232 게이트웨이에 대한 이더넷 ModbusTCP/IP.
이더넷 ModbusTCP/IP에 대한 RS485 또는 RS232 Modbus 시리얼 마스터.

갤러리

  • image

추가 링크