Class 8502/8702 Type S NEMA 전자접촉기
Class 8502/8702 Type S NEMA 전자접촉기
제품
소개
기능
Class 8502 Type S 전자접촉기는 히팅 부하, 축전기, 변압기, 및 과부하 보호가 별도로 제공되는 전기 모터를 개폐하기 위하여 사용됩니다. Class 8502 전자접촉기는 NEMA Sizes 00-7에서 가용합니다. Type S 전자접촉기는 600 V, AC 50-60 Hz에서 동작하도록 설계되었습니다. 특징 및 장점
- 표준으로 삼선 제어를 위해 노말 오픈 홀딩 회로 접점이 제공됩니다.
- Sizes 00-2 전자접촉기는 홀딩 회로 접점으로 Class 9999 SX11 보조 접점을 사용합니다.
- Sizes 3-7 전자접촉기는 홀딩 회로 접점으로 Class 9999 SX6 보조 접점을 사용합니다.
- Size 00-1 단상 전자접촉기에서, 파워 폴은 홀딩 회로 접점으로 사용되며, 동일급의 파워 접점을 가지고 있습니다.
- Class 8502 전자접촉기는 폭 넓은 다음의 엔클로저에 가용합니다:
- NEMA Type 1 일반 목적용
- NEMA Type 4 & 4X 방수 및 방진 스테인레스 스틸
- NEMA Type 4X 방수, 방진, 및 부식 방지 유리 - 폴리에스터
- NEMA Type 7 & 9 위험 지역용 볼트로 조여진 스핀-탑
- NEMA Type 12 산업용으로 방진 및 방낙수
- AC 코일이 50-60 Hz 에 적용하기 위해 가용합니다.
- 600V AC 및 810A 연속 전류 최대 정격
- NEMA Sizes 00-5는 정격 전압에 85% - 110% 의 선로 전압에서 만족스럽게 동작하도록 설계된 코일을 공급합니다.
- NEMA Sizes 5, 6 및 7 전자접촉기는 AC 전원에서 공급되는 전자식 정류 회로에 의해 동작되는 DC 코일을 공급합니다.
- 현장에서 설치할 수 있는 유연성을 위해 또는 공장에서 수정된 부속품들은 보조 접점, 파워 폴, 유압 타이머 부착, 및 제어 스테이션에 장착된 커버를 포함합니다
장점
- 건설
- 기간 산업
- 산업 시장
- 상업용 사무실 빌딩
- 빌딩 자동화