ION7550/ION7650

시설 네트워크, 본선 또는 핵심 부하용 에너지 및 전력 품질 계량기

PowerLogic™ 의 일부

계측기- 고급형 PowerLogic 에너지 및 전력품질 계측기
ION7550/ION7650 Schneider Electric 시설 네트워크, 본선 또는 핵심 부하용 에너지 및 전력 품질 계량기

기능

PowerLogic ION7550 및 ION7650는 각각 다른 기능 세트를 제공합니다.

  • ION7550: 수익 등급의 전력 및 에너지 계량, 이벤트 및 최소값/최대값 기록, 작업내역 기록(최대 800개의 채널), 메모리 확장 가능, 전압강하/전압상승 모니터링, 고조파 측정, 한 주기당 256개의 샘플로 파형 캡쳐, 설정값, 디지털 및 아날로그 입/출력, 인터넷 연결이 가능한 다중 포트 통신
  • ION7650: 대칭 성분 측정, 과도 전류 고속 검출, 한 주기당 1024개의 샘플로 파형 캡쳐, 전력 품질 적합성 모니터링 기능 추가.
특징(일부 기능은 선택 사항입니다)
  • 패널 장착, 맞춤형 대형 LCD 디스플레이, 디스플레이가 없는 모델도 출시
  • 영어, 프랑스어, 스페인어 및 러시아어의 다국어 지원. IEC 표기법 또는 IEEE 표기법으로 설정 가능. 여러 가지의 날짜/시간 형식 및 12시간제/24시간제 지원.
  • 3상, 사분위 계량, 0.2 등급 정확도(IEC, ANSI)
  • 전압, 전류, 중성 및 접지 전류, 전력, 주파수, 역률, 수요, 에너지 및 사용 시간대별 요금 계량
  • 계기용 변압기 보정, 변압기/전선 손실 보상
  • IEC 61000-4-30 Class A ed. 2, IEEE 519/1159, EN50160, IEC 61000-4-7/4-15 전력 품질 적합성 모니터링
  • 한 주기당 1024개의 샘플로 파형 캡쳐, 과도 전류 포착(20μs @ 50Hz), 전압강하/전압상승 모니터링, 고조파 측정(63차까지), 대칭 성분
  • 계량기에서 직접 COMTRADE 파형 형식 사용 가능
  • 방해 요소 방향 검출 기능을 통해 방해 요소가 측량기의 업스트림 또는 다운스트림에서 발생했는지 표시
  • 전압 강하, 전압 상승, 과도 전류 또는 높거나 낮은 설정값의 성립 조건을 자동으로 인식하는 설정값 인식
  • 이벤트 순차, 최소값/최대값 동시 기록, 작업 내역 트렌드 및 고속 스냅샷 저장, 1ms 분해능의 타임스탬프 기록, GPS 시간 동기화
  • 4개의 아날로그 입력, 4개의 아날로그 출력, 16개의 디지털 상태/카운터 입력, 7개의 디지털 제어/펄스 출력
  • 알람 및 제어용 설정값 65개, 0.5사이클의 반응 시간, 다중 조건, 알람 시 호출
  • 5개의 통신 포트: 이더넷, 모뎀, RS-232 /485, RS-485, 전면 패널 광 포트
  • 더욱 빠른 이더넷 통신을 위한 100Base–TX 및 100Base–FX
  • 프로토콜: Modbus RTU 슬레이브/마스터, Modbus TCP, DNP 3.0, MV-90, IEC 61850
  • RS-485 포트에 연결된 31개의 장치에 대한 이더넷 및 모뎀 게이트웨이
  • 내장 웹서버, 알람 및 데이터 이메일, FTP 서버

장점

하나라도 놓치지 마십시오

PowerLogic ION7650/ION7550은 다음과 같은 도움을 제공합니다.

  • 에너지 및 운영 비용 절감
  • 전력 품질, 신뢰성 및 가동 시간 개선
  • 전기 설비 관리 최적화 및 생산성 향상을 위한
    장치 사용 최적화

적용 분야

  • 효율, 손실 및 용량 분석
  • 전기 요금 검사/확인, 비용 할당 및 보조 계량
  • 전력 품질 적합성 모니터링
  • 문제 통지 및 진단
  • 수요 또는 역률 관리
  • 부하, 발전기 또는 기타 장비의 제어

추가 링크