ION8800

시설 네트워크 모니터링용 에너지 및 전력 품질 계량기

PowerLogic™ 의 일부

-
ION8800 Schneider Electric 시설 네트워크 모니터링용 에너지 및 전력 품질 계량기

기능

PowerLogic ION8800 계량기는 세 가지 다른 기본 모델로 출시됩니다.

  • ION8800A는 EN50160 적합성 모니터링, 파형 캡쳐 및 과도 전류 검출 기능을 갖춘 에너지/요금 계량기입니다.
  • ION8800B는 EN50160 적합성 모니터링을 갖춘 에너지/요금 계량기입니다.
  • ION8800C는 기본 에너지/요금 계량기입니다.
    표준 기능에는 IEC61107 광학 포트, Form C 디지털 출력, IEC 62053-22 Class 0.2S 계량 및 알람 기능이 있습니다. 선택적 기능에는 확장 메모리, 디지털 입력, Form A 디지털 출력 및 현장에서 교체 가능한 통신 모듈이 있으며, 통신 모듈은 다음 중의 일부 또는 모두를 지원합니다. 선택형 RS-485/RS-232 포트, 내장형 모뎀, 이더넷 포트 및 광섬유.
    특징
  • 기존 시스템에 쉽게 새로 장착할 수 있는 DIN 43862(19-인치 랙 장착) IEC 표준
  • 공통 측정 및 에너지 펄스 핀아웃을 갖춘 Essailec 커넥터
  • IEC 62053-22 Class 0.2S를 준수하는 높은 정확도의 계량
  • 전력 품질 적합성 모니터링: IEC61000-4-30 Class A, EN50160, IEC61000-4-7/4-15, CBEMA/ITIC
  • 전압강하와 전압상승을 검출 및 포착
  • 한 주기당 1024 샘플로 파형 기록; 20µs의 과도 전류 포착
  • 상호고조파 측정(ION8800A)
  • 1초의 반응 시간을 갖는 단일/다중 조건 알람 및 제어 기능을 위한 설정값 24개
  • 통신 모듈 지원: 광섬유, 이더넷, 모뎀, RS-232/485, RS-485
  • Modbus RTU 슬레이브/마스터, Modbus TCP 슬레이브/마스터, DNP 3.0, MV-90, DLMS에 대한 프로토콜 지원
  • RS-485 포트에 연결된 31개의 장치에 대한 이더넷 및 모뎀 게이트웨이
  • 내장 웹서버를 이용한 고속 이더넷 통신(선택 사항)
  • 이메일로 데이터 기록 송신 및 알람 통지
  • 다중 요금 및 시간대별 요금

장점

하나라도 놓치지 마십시오

PowerLogic ION8800은 다음과 같은 도움을 제공합니다:

  • 운영 비용 절감
  • 전력 품질 개선
  • 서비스 지속성을 개선하여
    전기 네트워크 관리 최적화 및  단순화.

적용 분야

  • 전송 및 배전 계량
  • 수익 계량
  • 광범위한 전력 품질 모니터링 및 분석
  • 전력 품질 적합성 모니터링
  • 디지털 고장 기록
  • 계기용 변압기 보정

추가 링크

도움이 필요하신가요?

도움이 필요하신가요?

제품 선택기

제품 선택기

애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

견적 받기

견적 받기

영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

구매처

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

지원 센터

지원 센터

한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.