Phaseo ABL8
단상 및 3 상 전원 공급 장치 230V ~ 400V-12W ~ 1440W
소개
소프트웨어 등록
기능
네트워크 단상230/400V를 위한 전원 공급 장치
3상 네트워크 400V를 위한 전원 공급 장치
- 출력 전압: 24V/12-480W
- 기본 전압 순응 +/- 15V
- 35mm 레일에 장착(최대 4A)
- 통합 퓨즈(모델에 따라 다름)로 출력 보호
- 주/보조 전압 유무 감지 LED 디스플레이
3상 네트워크 400V를 위한 전원 공급 장치
- 출력 전압: 24V/240-1440W
- 기본 전압 순응 +/- 20V
- 최대 55°C 이상까지 정격 감소 없이 정격 전원 사용
- 주 전압 유무 감지 LED 디스플레이
장점
자동화 시스템에 에너지 공급
새롭게 선보이는 이 필터된 정류 전원 공급 장치는 출력 전압 조정이 필요하지 않는 회로에 전원을 공급하는데 사용됩니다.
이 제품은 단순할 뿐만 아니라 이미 입증된 기술로 더욱 긴 수명을 보장합니다.
이 새로운 제품으로 Phaseo는 애플리케이션에 꼭 필요한 단순함과 견고함을 제공합니다.
적용 분야
- 산업 및 건축 분야: 단순한 기계, 컨베이어, 프로세스, 자동차 부문...
- 솔레노이드 밸브, 전자접촉기 분야...