PowerLogic Enercept

기본적인 전기 메터링을 위한 분리형 코아 CT form factor

PowerLogic™ 의 일부

혁신적인 form factor는 분리형 코아 CT 내부에 메터링을 설치합니다
PowerLogic Enercept Schneider Electric 기본적인 전기 메터링을 위한 분리형 코아 CT form factor

기능

PowerLogic Enercept 메터의 세개의 상호 연결된, 설치하기 쉬운 분리형 코아 CT는 하나의 CT 하우징 내부에 고정밀의 디지탈 메터링과 통신용 전자회로를 결합하고 있습니다. 이 혁신적인 form factor는 별도의 메터 엔클로저의 필요성을 제거하여, 이로 인해 설치비를 70% 만큼 줄일 수 있습니다. 두가지 메터 버전이 가용합니다:
  • 강화된 버전 - 전압, 전류, 역율, 및 무효 전력을 포함한 26 가지의 에너지 파라메터를 제공합니다
  • 기본 버전 - 전력과 에너지를 보고합니다

특성
  • 하나의 팩케이지 안에 정확한 메터링 전자 회로와 변류기
  • 설치하기 쉬운 분리형 코아 CT
  • CT 정격 전류의 10-100%까지 ±1% 의 고정확도로 리딩
  • Modbus RTU 통신 프로토콜을 사용하여 기존 네트워크에 쉽게 통합합니다
  • 기존 네트워크에 설치 및 통합을 간단하게 하기 위하여 RS-485 배선을 사용합니다

장점

메터가 CT 내부에 있고 외부 PT가 요구되지 않으므로, PowerLogic Enercept 메터는기본 전기 메터링용으로 비용을 절약할 수 있는 선택 사양입니다.

적용 분야

  • 효율을 측정하고, 기회를 나타내고 그리고 비용 절약을 증명합니다
  • 에너지 비용을 위한 Sub-bill 차용자
  • 에너지 비용을 부서나 또는 공정별로 분배합니다
  • 청구서의 모순점을 구별합니다
  • 기존의 기간 산업 능력을 극대화하고, 지나침을 피합니다
  • 장비의 신뢰할 수 있는 운전을 증명합니다
  • 전력 품질과 관련된 문제점에 대한 대응을 개선합니다

도움이 필요하신가요?

도움이 필요하신가요?

제품 선택기

제품 선택기

애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

견적 받기

견적 받기

영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

구매처

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

지원 센터

지원 센터

한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.